??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLC02 - Flat key - normal type / quenched type
Bill of material
BLC02-B4-L8
code
BLC02
type
Quenching type
type
Type A
Material (International)
45
Material (equivalent)
S45C
hardness
25~40HRC
tensile strength
More than 700N/mm²
B
mm
B tolerance
0/-0.030 mm
L
mm
L tolerance
0/-0.15 mm
H
4 mm
H tolerance
0/-0.03 mm
C
0.2 mm
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés