??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Murrplastik
Descrizione
Blanking plates Type BPN
Lista materiale
BP/N 24_87171624
Tipo
BP/N 24
Numero dordine
87171624
Colore
Nero
A
146 mm
B
58 mm
Altezza montaggio
15.5 mm
A
112 mm
b
36 mm
C
65 mm
D
16 mm
E
5.5 mm
VPE St.
10
Classe IP
IP 65 mm
UL94
V0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD