카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
1934.200
Rittal
System accessories
19'' installation system
482.6 mm (19˝) installation
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/blindplatten_482_6_19.prj},{NB=1934.200},{BEST=1934.200},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Blindplatten, 4HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=Aluminium},{HE=4},{A=101.600},{B=0.000},{H=177.0},{VE=3},{INFOPAGE=hb34_s692},{GEW=2.181},{CNSECLASS51=27-18-10-04},{CNSECLASS70=27-18-10-01},{CNSECLASS80=27-18-92-17},{CNSETIM40=EC000456}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Blanking plates - 482,6 mm (19˝)
Bill of material
1934.200
Part Number
1934.200
1934.200
PDF Catalog
PDF Katalog
Designation 1
Blanking plates, 4HE
Blanking plates, 4HE
Designation 2
for 482,6 mm (19") Mounting
Designation 3
Aluminum
HE
4
4
Height
177.0
177.0
mm
Packs of
3
Weight
2.181
2.181
kg
CNSECLASS51
27-18-10-04
CNSECLASS70
27-18-10-01
CNSECLASS80
27-18-92-17
CNSETIM40
EC000456
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성