카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
TP-EN531
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Valves and solenoid valves Series EN
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_en/tappo_esclusore_per_convogliatori_asmtab.prj},{NB=TP-EN531},{MOD=TP-EN531},{PASSO=16},{A=60},{B=14.7},{C=12},{D=3.2},{PPATH=tappo_esclusore_per_convogliatori_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Blanking plate for manifolds - base mounted valves (1) - Series EN 16
Bill of material
TP-EN531
Mod.
TP-EN531
mm
Size
16
mm
A
60
mm
B
14.7
mm
C
12
mm
D
3.2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성