BLA90-10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bla90_91.prj},{NB=BLA90-10},{CODE=BLA90},{TYPE=horizontal},{WAY=Double action},{MAT1=SUS304},{MAT2=EPDM},{MED=-10~150°C},{AMB=-10~60°C},{WOR=0~1.0Mpa},{AIR=0.3~0.8Mpa},{NOM=10},{LINK=Website link},{PPATH=bla90_91/assem/bla90_91_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA90_91 - Sanitary grade pipeline accessories/butterfly valve/Pneumatic
Bill of material
BLA90-10
Code
BLA90
BLA90
type
horizontal
way of working
Double action
Double action
subject material
SUS304
Sealing ring material
EPDM
Medium temperature
-10~150°C
ambient temperature
-10~60°C
working pressure
0~1.0Mpa
Air supply pressure
0.3~0.8Mpa
Nominal size
10
15
20
25
30
40
60
10
15
20
25
30
40
60
Applicable pipe diameter
1‘’
A
22.1
mm
B
50.5
mm
L
66.0
mm
Applicable actuator model
BMS75-52
BMS75-52
mm
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성