BL-0500T
Bel Fuse
Signal Transformer
BL-0500T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/bl_0500t/bl_0500t.prj},{NB=BL-0500T},{PN=BL-0500T},{DESC=Autotransformer for Lighting Applications, 500VA Power, 120V Input, 277/268V Output},{MOUNTING=Chassis Mount},{POWER=500},{INPUT=120V},{OUTPUT=277V/268V},{FREQUENCY=50/66},{WEIGHT=8.6 (3.900894382)},{WIDTH=4.13 (104.902)},{HEIGHT=3.54 (89.916)},{LENGTH=3.86 (98.044)},{DEFAULTSORTATTR=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
BL-0500T
Bill of material
BL-0500T
Part Number
BL-0500T
Description
Autotransformer for Lighting Applications, 500VA Power, 120V Input, 277/268V Output
Mounting
Chassis Mount
Power
500
VA
Input
120V
V
Output
277V/268V
V
Frequency
50/66
Hz
Weight
8.6 (3.900894382)
lbs (kg)
Width
4.13 (104.902)
INCH (mm)
Height
3.54 (89.916)
INCH (mm)
Length
3.86 (98.044)
INCH (mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성