BL-0460T
Bel Fuse
Signal Transformer
BL-0460T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/bl_0460t/bl_0460t.prj},{NB=BL-0460T},{PN=BL-0460T},{DESC=Autotransformer for Lighting Applications, 460VA Power, 480V/347V Input, 277V Output},{MOUNTING=Chassis Mount},{POWER=460},{INPUT=480V/347V},{OUTPUT=277V},{FREQUENCY=50/65},{WEIGHT=7.2 (3.265865064)},{WIDTH=3.8 (96.52)},{HEIGHT=3.35 (85.09)},{LENGTH=3.31 (84.074)},{DEFAULTSORTATTR=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
BL-0460T
Bill of material
BL-0460T
Part Number
BL-0460T
Description
Autotransformer for Lighting Applications, 460VA Power, 480V/347V Input, 277V Output
Mounting
Chassis Mount
Power
460
VA
Input
480V/347V
V
Output
277V
V
Frequency
50/65
Hz
Weight
7.2 (3.265865064)
lbs (kg)
Width
3.8 (96.52)
INCH (mm)
Height
3.35 (85.09)
INCH (mm)
Length
3.31 (84.074)
INCH (mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성