BL-0275U
Bel Fuse
Signal Transformer
BL-0275U
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/bl_0275u/bl_0275u.prj},{NB=BL-0275U},{PN=BL-0275U},{DESC=Autotransformer for Lighting Applications, 275VA Power, 120V Input, 277V Output},{MOUNTING=Chassis Mount},{POWER=275},{INPUT=120V},{OUTPUT=277V},{FREQUENCY=50/64},{WEIGHT=7 (3.17514659)},{WIDTH=3.8 (96.52)},{HEIGHT=3.35 (85.09)},{LENGTH=2.95 (74.93)},{DEFAULTSORTATTR=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
BL-0275U
Bill of material
BL-0275U
Part Number
BL-0275U
Description
Autotransformer for Lighting Applications, 275VA Power, 120V Input, 277V Output
Mounting
Chassis Mount
Power
275
VA
Input
120V
V
Output
277V
V
Frequency
50/64
Hz
Weight
7 (3.17514659)
lbs (kg)
Width
3.8 (96.52)
INCH (mm)
Height
3.35 (85.09)
INCH (mm)
Length
2.95 (74.93)
INCH (mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성