BL-0245T
Bel Fuse
Signal Transformer
BL-0245T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/bl_0245t/bl_0245t.prj},{NB=BL-0245T},{PN=BL-0245T},{DESC=Autotransformer for Lighting Applications, 245VA Power, 480V/347V Input, 277/240V Output},{MOUNTING=Chassis Mount},{POWER=245},{INPUT=480V/347V},{OUTPUT=277/240V},{FREQUENCY=50/63},{WEIGHT=5.3 (2.404039561)},{WIDTH=3.39 (86.106)},{HEIGHT=2.93 (74.422)},{LENGTH=3.14 (79.756)},{DEFAULTSORTATTR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
BL-0245T
Bill of material
BL-0245T
Part Number
BL-0245T
Description
Autotransformer for Lighting Applications, 245VA Power, 480V/347V Input, 277/240V Output
Mounting
Chassis Mount
Power
245
VA
Input
480V/347V
V
Output
277/240V
V
Frequency
50/63
Hz
Weight
5.3 (2.404039561)
lbs (kg)
Width
3.39 (86.106)
INCH (mm)
Height
2.93 (74.422)
INCH (mm)
Length
3.14 (79.756)
INCH (mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성