BL-0100M
Bel Fuse
Signal Transformer
BL-0100M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/bl_0100m/bl_0100m.prj},{NB=BL-0100M},{PN=BL-0100M},{DESC=Autotransformer for Lighting Applications, 100VA Power, 347V Input, 240V Output},{MOUNTING=Chassis Mount},{POWER=100},{INPUT=347V},{OUTPUT=240V},{FREQUENCY=50/61},{WEIGHT=1.25 (0.5669904625)},{WIDTH=1.68 (42.672)},{HEIGHT=1.36 (34.544)},{LENGTH=3.35 (85.09)},{DEFAULTSORTATTR=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
BL-0100M
Bill of material
BL-0100M
Part Number
BL-0100M
Description
Autotransformer for Lighting Applications, 100VA Power, 347V Input, 240V Output
Mounting
Chassis Mount
Power
100
VA
Input
347V
V
Output
240V
V
Frequency
50/61
Hz
Weight
1.25 (0.5669904625)
lbs (kg)
Width
1.68 (42.672)
INCH (mm)
Height
1.36 (34.544)
INCH (mm)
Length
3.35 (85.09)
INCH (mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성