BL-0050S
Bel Fuse
Signal Transformer
BL-0050S
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/bl_0050s/bl_0050s.prj},{NB=BL-0050S},{PN=BL-0050S},{DESC=Autotransformer for Lighting Applications, 50VA Power, 347V Input, 240V Output},{MOUNTING=Chassis Mount},{POWER=50},{INPUT=347V},{OUTPUT=240V},{FREQUENCY=50/60},{WEIGHT=0.6 (0.272155422)},{WIDTH=1.68 (42.672)},{HEIGHT=1.36 (34.544)},{LENGTH=1.85 (46.99)},{DEFAULTSORTATTR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
BL-0050S
Bill of material
BL-0050S
Part Number
BL-0050S
Description
Autotransformer for Lighting Applications, 50VA Power, 347V Input, 240V Output
Mounting
Chassis Mount
Power
50
VA
Input
347V
V
Output
240V
V
Frequency
50/60
Hz
Weight
0.6 (0.272155422)
lbs (kg)
Width
1.68 (42.672)
INCH (mm)
Height
1.36 (34.544)
INCH (mm)
Length
1.85 (46.99)
INCH (mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성