??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BKSZSA - 带锁搭扣螺纹安装型
Bill of material
BKSZSA-32-E-Y
Bestellnummer
CODE
BKSZSA
材质
ZDC
类型
带锁芯
表面处理
黑色烤漆
规格
颜色
E
钥匙
Y
A
mm
B
mm
H
mm
T
mm
D
mm
C
6 mm
C1
12 mm
C2
mm
a
mm
b
12 mm
d
mm
t
mm
e
mm
h
mm
PDF
bkszsa.pdf
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD