??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BKS01_42 - Engineering plastic bearing - U-shaped groove / V-shaped groove / single flange type
Bill of material
BKS11-D22
code
type
type
Bearing material (international)
Bearing material (equivalent)
Lining material
Polyacetal
Shaft material
D
mm
d
6 mm
D1
mm
B
7 mm
B1
mm
U-shaped groove
mm
V-groove
mm
Hexagonal hole
2.5 mm
Using bearings
BAF696ZZ
Allowable load
78 N
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей