??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BKR41_72 - Engineering plastic bearing - arc type
Bill of material
BKR51-D19
code
type
Arc type
type
Bearing material (international)
Bearing material (equivalent)
Lining material
Polyacetal
Shaft material
D
mm
d
6 mm
R
5 mm
B
6 mm
M
6 mm
L
8 mm
V
1 mm
Hexagonal hole
2.5 mm
Using bearings
BAF696ZZ
Allowable load
78.0 N
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей