??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BKR41_72 - 工程塑料轴承-圆弧型
明细表
BKR51-D19
代码
类型
圆弧型
类型
轴承材质(国际)
轴承材质(相当)
衬层材质
聚缩醛
轴材质
D
mm
d
6 mm
R
5 mm
B
6 mm
M
6 mm
L
8 mm
V
1 mm
六角孔
2.5 mm
使用轴承
BAF696ZZ
容许负载
78.0 N
网址链接
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型