??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BKR01_32 - Engineering plastic bearing - cylindrical type
Bill of material
BKR12-D13
code
type
Cylindrical
type
Bearing material (international)
Bearing material (equivalent)
Lining material
Shaft material
D
mm
d
4 mm
B
5 mm
M
4 mm
L
5 mm
V
1 mm
Hexagonal hole
1.5 mm
Using bearings
L-1040ZZ
Allowable load
29.0 N
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей