??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
bkj73 - Precision Lock Nuts Round Axial Locking/Belly Locking
Bill of material
BKJ73-M12-1.5
code
BKJ73
type
belly locking type
National standard
45
quite
S45C
heat treatment
28~32HRC
surface treatment
blackened
Nominal size
Pitch
mm
D
30 mm
H
14 mm
d
25 mm
t
2.0 mm
n-g
3-4
N-M
3-M6
Tightening torque (NM)
8
web link
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей