??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BKJ51_61 - Lock nut, round, lock nut
Bill of material
BKJ51-M10-0.75
Code
TYPE
Round, lock nut
method of sales
Single
Lock nut material
Surface treatment of lock nut
Nominal size
mm
Pitch
0.75 mm
D
18 mm
d
13 mm
H
4 mm
G
3 mm
t
2.0 mm
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей