BKJ03-M10-0.75
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bkj03_04.prj},{NB=BKJ03-M10-0.75},{CODE=BKJ03},{TYPE=U type/import type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{M=M10},{DD1=0/-0.5},{D1=0/-0.5},{GG1=±0.2},{E1=0/-0.5},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BKJ03_04 - Precision lock nut import type U type
Bill of material
BKJ03-M10-0.75
code
BKJ03
BKJ03
type
U type/import type
international standard
45
45
quite
S45C
S45C
Nominal size
M10
M12
M15
M17
M20
M25
M30
M35
M40
M45
M50
M10
M12
M15
M17
M20
M25
M30
M35
M40
M45
M50
pitch
0.75
mm
d size
13.5
13.5
mm
d tolerance
0/-0.5
mm
D size
18
18
mm
D tolerance
0/-0.5
mm
H size
5.2
5.2
mm
H tolerance
±0.3
mm
B
4.0
4.0
mm
g size
3
mm
g tolerance
±0.2
mm
t
1.8
1.8
mm
E size
14.4
14.4
mm
E tolerance
0/-0.5
mm
weight
4.5
4.5
g
weblink
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성