??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BKJ03_04 - Precision lock nut import type U type
Bill of material
BKJ03-M10-0.75
code
type
U type/import type
international standard
quite
Nominal size
pitch
0.75 mm
d size
mm
d tolerance
0/-0.5 mm
D size
mm
D tolerance
0/-0.5 mm
H size
mm
H tolerance
±0.3 mm
B
mm
g size
3 mm
g tolerance
±0.2 mm
t
mm
E size
mm
E tolerance
0/-0.5 mm
weight
g
weblink
website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés