??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BKJ01_02 - fasten the screw nut
Bill of material
BKJ01-M10-0.75
Code
Types of
U type standard type
material(National standard)
Material(quite)
Surface treatment
-
Nominal size
Pitch
0.75
D
18 mm
d
13.0 mm
h
4 mm
H
5.2 mm
g
3 mm
t
2.0 mm
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей