??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BKJ01_02 - 锁紧螺母
明细表
BKJ01-M10-0.75
代码
类型
U型 标准型
材质(国标)
材质(相当)
表面处理
-
公称尺寸
螺距
0.75
D
18 mm
d
13.0 mm
h
4 mm
H
5.2 mm
g
3 mm
t
2.0 mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型