??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BKF01 - 精密锁紧螺母
明细表
BKF01-M10-0.75
代码
BKF01
类型
圆形,牙腹锁紧型
国标材质
45
相当材质
S45C
热处理
28~32HRC
表面处理
磷化
公称尺寸
mm
螺距
0.75 mm
D1-气源处理元件
21 mm
D最小单位0.5
28 mm
d
23 mm
D2-气缸
11 mm
最小单位0.1
14 mm
g
4 mm
T最小单位0.1
2.5 mm
M选择
26 mm
m
M5 mm
扭紧力矩
4.5 N
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型