??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
bkb01 - Precision lock nut round type normal lock type
Bill of material
BKB01-M10-0.75
code
BKB01
type
Round type/Normal locking type
National standard
45
quite
S45C
heat treatment
28~32HRC
surface treatment
blackened
Nominal size
Pitch
0.75 mm
D
18 mm
H
4 mm
g
3 mm
t
2.0 mm
d
13.5 mm
web link
website link mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей