BKASBE-53-2
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
搭扣
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/dakou/bkasbe.prj},{NB=BKASBE-53-2},{CODE=BKASBE},{LX1=扁嘴型},{LX2=单挂锁型},{CZ=SUS304},{GG=53.00},{H1=65.90},{H2=53.00},{H3=41.00},{H4=0.00},{H5=0.00},{H6=0.00},{L=13.70},{L1=8.30},{XH=4.90},{XH1=5.50},{V=1.20},{V1=0.00},{S=36.90},{S1=17.00},{S2=0.00},{S3=0.00},{LSCZ=0.00},{CKZL=0.05},{PPATH=bkasbe/bkasbe3.prj},{F=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BKASBE - 标准型搭扣轻载·扁嘴型·单挂锁孔
明细表
BKASBE-53-2
bestellnummer
BKASBE-53-2
BKASBE-53-2
代号
BKASBE
BKASBE
类型1
扁嘴型
类型2
单挂锁型
材质
SUS304
表面处理
震动抛光
震动抛光
规格
53.00
53.00
H1
65.90
65.90
mm
H2
53.00
53.00
mm
H3
41.00
41.00
mm
H4
0.00
0.00
mm
H5
0.00
0.00
mm
H6
0.00
0.00
mm
L
13.70
13.70
mm
L1
8.30
8.30
mm
h
4.90
4.90
mm
h1
5.50
5.50
mm
V
1.20
1.20
mm
V1
0.00
0.00
mm
S
36.90
36.90
mm
S1
17.00
17.00
mm
S2
0.00
0.00
mm
S3
0.00
0.00
mm
拉伸承重
0.00
0.00
KGF
参考重量
0.05
0.05
KG/PCS
PPATH
bkasbe/bkasbe3.prj
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型