??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bk1501_9r - Bel Power Solutions
Bill of material
BK1501-9R
Part Number
BK1501-9R
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 15VDC, 10A, Input 14-70VDC, Output Voltage Control Input
Power
150 W
Voltage Input
14-70 VDC
Output Voltage
15 VDC
Output Current
10 A
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés