??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BJE-40-M4 - 40槽宽8.2系列铝型材--紧固件-弹片螺母
Bill of material
BJE-40-M6
Bestellnummer
CODE
BJE
SYXC
40系列
M
N
8 mm
E
1 mm
H
7.8 mm
K
14.0 mm
L
20 mm
zl
g
PDF
bje40.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)