??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BJE-30-M4 - 紧固件-弹片螺母
Bill of material
BJE-30-M5
Bestellnummer
CODE
BJE
SYXC
30系列
M
N
8 mm
E
1 mm
H
5.5 mm
K
12.0 mm
L
20 mm
zl
g
PDF
bje-30-m4.pdf
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés