??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BJ65 - 定位销-小头平头型-内螺纹型-P尺寸指定型
明细表
BJ65NU-D6-P4
型号
系列码
材质
热处理
硬度
表面处理
-
D
mm
g6公差
-0.004/-0.012
P
mm
输入参数值: P
mm
cm
inch
ft
L
10 mm
H
3 mm
M(粗牙螺纹)
M3
V
5 mm
C
0.5 mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型