BJ64NK-D6-P4
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj64.prj},{NB=BJ64NK-D6-P4},{SC=BJ64NK},{TM=SKS3},{HT=Quenching},{HRC=55~60HRC},{ST=-},{D=6},{P=4},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BJ64 - 定位销-小头平头型-内螺纹型-P尺寸固定型
明细表
BJ64NK-D6-P4
型号
BJ64NK-D6-P4
BJ64NK-D6-P4
系列码
BJ64NK
BJ64NK
材质
SKS3
SKS3
热处理
淬火
淬火
硬度
55~60HRC
55~60HRC
表面处理
-
D
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
mm
g6公差
-0.004/-0.012
P
4
4
mm
L
10
mm
H
3
mm
M(粗牙螺纹)
M3
V
5
mm
C
0.5
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型