??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BJ61 - Locating pin large head cone angle type non-magnetic type internal thread type
Bill of material
BJ61YW-Y-D6-P6.5-L6-H2
CNSORDERNO
Serial code
Texture of material
A2017
Shape
surface treatment
Natural Color Anodizing
D
mm
m6 tolerance
-0.004/-0.012
P
mm
Введите значение для P
mm
cm
inch
ft
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
H
mm
Введите значение для H
mm
cm
inch
ft
m
3.0 mm
W
3.0 mm
V
5 mm
M
M3
Recommended tightening torque
6.25
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей