BJ59NG-D3-P8-H10
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj59.prj},{NB=BJ59NG-D3-P8-H10},{SC=BJ59NG},{PGC=Common(0/-0.2)},{ST=PEEK},{ATP=-50~250°},{D=3},{P=8.0},{PT=0/-0.2},{H=10},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BJ59 - Locating pin bolt fixing resin type
Bill of material
BJ59NG-D3-P8-H10
CNSORDERNO
BJ59NG-D3-P8-H10
BJ59NG-D3-P8-H10
Serial code
BJ59NG
BJ59NG
P public errand
Common(0/-0.2)
Common(0/-0.2)
surface treatment
PEEK
PEEK
Ambient temperature plating
-50~250°
-50~250°
D
3
4
5
3
4
5
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
P tolerance
0/-0.2
0/-0.2
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
m
2
mm
d1
6.5
mm
d2
3.5
mm
V
4.5
mm
Applicable bolt
M3
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성