BJ38NK-Y-D5-P3
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj37_38_39.prj},{NB=BJ38NK-Y-D5-P3},{SC=BJ38NK},{LX=P-size specified type},{TM=SKS3},{HT=Quenching},{HRC=55~60HRC},{ST=-},{DCYD=-},{XZ=Y},{D=5},{P=3},{L=10},{H=5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BJ37_38_39 - Locating pin small head spherical type internal thread type
Bill of material
BJ38NK-Y-D5-P3
CNSORDERNO
BJ38NK-Y-D5-P3
BJ38NK-Y-D5-P3
Serial code
BJ38NK
BJ38NK
type
P-size specified type
P-size specified type
Texture of material
SKS3
SKS3
Heat treatment
Quenching
Quenching
Hardness
55~60HRC
55~60HRC
surface treatment
-
-
Coating hardness
-
-
shape
Y:circular
L:Polygonal
Y:circular
L:Polygonal
D
5
6
6T
8
8T
10
12
13
16
20
5
6
6T
8
8T
10
12
13
16
20
mm
g6 tolerance
-0.004/-0.012
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
10.000
10.000
mm
H
5.000
5.000
mm
M
M2
M2
V
3
3
mm
W
1.2
1.2
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성