BJ16BK-Y-M-D2-P1
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj15-16-17.prj},{NB=BJ16BK-Y-M-D2-P1},{SC=BJ16BK},{LX=P-size specified type},{TM=SKS3},{HT=Quenching},{HRC=55~60HRC},{ST=-},{DCYD=-},{S=Y},{DGC=M},{D=2},{P=1},{L=4},{H=2},{TC=},{TCZ=0},{RTC=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BJ15_16_17 - Locating pin small head cone angle type standard type
Bill of material
BJ16BK-Y-M-D2-P1
CNSORDERNO
BJ16BK-Y-M-D2-P1
BJ16BK-Y-M-D2-P1
Serial code
BJ16BK
BJ16BK
tpye
P-size specified type
P-size specified type
Texture of material
SKS3
SKS3
Heat treatment
Quenching
Quenching
Hardness
55~60HRC
55~60HRC
surface treatment
-
-
Coating hardness
-
-
shape
circular
Polygonal
circular
Polygonal
DGC
M:m6
P:p6
M:m6
P:p6
D
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
mm
tolerance
+0.008/+0.002
+0.008/+0.002
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
4
4
mm
H
2.000
2.000
mm
C
0.3
mm
m
0.5
mm
V
0
mm
W
0.0
mm
Change the length of front cone corner
nothing
nothing
TCZ
0
0
mm
Neck R machining
nothing
nothing
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성