BJ07QK-D1-L3
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj07p-q-t.prj},{NB=BJ07QK-D1-L3},{SC=BJ07QK},{TYPE=Spherical shape},{TM=SKS3},{HT=Quenching},{HRC=55~60HRC},{D=1},{DT=0/-0.005},{L=3},{JD=},{CC=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BJ07P_Q_T - Straight bar type of small diameter locating pin
Bill of material
BJ07QK-D1-L3
CNSORDERNO
BJ07QK-D1-L3
BJ07QK-D1-L3
Serial code
BJ07QK
BJ07QK
TYPE
Spherical shape
Spherical shape
Texture of material
SKS3
SKS3
Heat treatment
Quenching
Quenching
Hardness
55~60HRC
55~60HRC
D
1.000
1.500
2.000
3.000
1.000
1.500
2.000
3.000
mm
D Dimensional tolerance
0/-0.005
L
3
4
5
6
10
3
4
5
6
10
mm
E
0.5
mm
Processing import department
nothing
JD
nothing
JD
Change chamfer C
nothing
CC
nothing
CC
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성