??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
3P Technik
Beschreibung
BIRCO pur - Birco Pur DN 300
Stückliste
1600335-B(3001)
Beschreibung
Filterrinne für die Einleitung in Oberflächengewässer und in das Grundwasser
Bezeichnung
Birco Pur (DIBt-Bauartzulassung)
Gewicht mit Beton
300 kg
Anschluss (DN)
300 mm
Level of Geometry
Länge
m
Artikelnummer
1600335-B
Maximale hydraulische Leistung je Laufmeter
0.2 l/s
Für die Auslegung nach DWA-A 102
Behandlung von Flächen einschließlich der Kat. III
Anschließbare Fläche Vollstrombehandlung gem. Zulassung
20 m^2
Material OHNE Betonschacht
PE
Material mit Betonschacht
PE / Beton
Ausschreibungstext
Liegt vor
Anschluss 1 Beschreibung/Medium
Regenwasser
Anschluss 1 Fließrichtung
Zulauf / Ablauf
alternative Bezeichnungen
Sedimentationsrinne / Filterrinne / Rinnenentwässerung / DWA-A 102 / DIBt / Versickerung
Funktionsprinzip & Wartung
Funktionsprinzip & Wartung
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir