4606
Riegler
Pneumatic products
Pressure and temperature measurement
Thermometers
For heating plants
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/02_druck-und-tempmess/thermometer/heiztechnikausfuehrung/bimetallthermometer_a_h_klasse_2_0.prj},{NB=4606},{ARTNR=4606},{AB=0 °C bis 120 °C},{TL=100.0},{D=63.0},{G=1/2},{G11=20.955},{P11=1.814},{VERS=C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Bimetallic thermometers, connection on rear, class 2.0
Bill of material
4606
Art. No.
4606
4606
Indicating range
0 °C bis 120 °C
0 °C bis 120 °C
Stem length
100.0
100.0
mm
Diameter
63.0
63.0
mm
Thread
1/2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성