??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Viega
Beschreibung
Bidet Elemente
Stückliste
prevista - c_bidet_elemente - 4015211776442
Artikelnummer
776442
Artikelbeschreibung
Prevista Dry-Bidet-Element 1120 mm •für wandhängendes Bidet •für Vorwandmontage separat bestellen: Prevista Dry-Befestigungsset Modell 8570.36 •Stahl •Integration in Prevista Dry Plus Ausstattung Rahmen pulver­beschichtet (40x40), Befestigung höhenverstellbar, Ablaufbogen DN40/50 kürzbar, Gumminippel DN50/30, Befesti­gungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe Technische Daten Belastung max. 400 kg Ausladung max. 700 mm Modell 8568
Bauhöhe
1120 mm
Breite
500 mm
Weblink
https://www.viega.de/de/article/776442
Herstellername
Viega Technology GmbH & Co. KG
Artikelnummer
776442
Typ Sanitär-Installationselemente
Bidet-Elemente
Produktserie
Pevista Dry
Sanitär-Installationselemente für Wandtypen
Installationswand
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
Spezifische Einbausituation
teilhohe Installation
Werkstoff Element
Stahl
Oberfläche Element
pulverbeschichtet
Elementvarianten
mit UP-Siphon
Art
Bidet
Produktname
PrevistaDry-Urinal-Element Spülauslösung verdeckt für UrinalDry-Bidet-Element h=1120mm
min. Bauhöhe
1120 mm
min. Baubreite
460 mm
Dusch-WC vorhanden
Nein
Anschluss an GLT, GA
Nein
Blattnummer der Richtlinie
21
Previews
3D
2D
Download CAD models