??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BHU21_46 - 带座轴承·双轴承底部安装型·高度h选择型/高度h指定型/尺寸自由指定型
明细表
BHU26-623ZZ-T15-h10
代码
类型
轴承材质
轴承座材质
表面处理
轴承型号
密封圈
T
mm
h
mm
d
3 mm
D
10 mm
D 公差
+0.015/0 mm
dh
7 mm
B
4 mm
H
18.8 mm
L
20 mm
L1
10 mm
G
5 mm
M
4 mm
可选加工
KK(增加两侧倒角)
0
KC(增加倒角C2)
0
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型