??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BHTFW_ _S14M400, BHTFW_ _S14M600 - Tenditori dentati con flangia - S14M (Con cuscinetto sui due lati)
Lista materiale
BHTFW28-S14M400-30
Cod. comp.
BHTFW28-S14M400-30
Materiale flangia
EN 1.1191 equivalente
Materiale del cuscinetto
Acciaio
Trattamento superficie
Ossido nero
N. di denti
28
Cinghia applicabile
Shaft Dia. d
mm
P.D.
124.78 mm
O.D.
121.98 mm
F
136 mm
E
101 mm
A
46 mm
W
53 mm
DH
57.0 mm
Dimensione N. cuscinetto
6206ZZx2
Dimensione cuscinetto D
62 mm
Dimensione cuscinetto B
16 mm
Taglio flangia
FC- Incrementi di 0.5mm
mm
Flangia non montata
Flangia montata su un solo lato
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen