??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BHTFW_ _S14M400, BHTFW_ _S14M600 - Spann- und Führungsrollen, gezahnt - Ausführung S14M (Lager beidseitig)
Stückliste
BHTFW28-S14M400-30
Teile-Nr.
BHTFW28-S14M400-30
Werkstoff des Flansches
EN 1.1191 Äquivalent
Werkstoff Lager
Stahl
Oberflächenbehandlung
brüniert
Anz. Zähne
28
Passende Synchronriemen
Wellen-Ø d
mm
P.D.
124.78 mm
Aussen -
121.98 mm
F
136 mm
E
101 mm
A
46 mm
W
53 mm
DH
57.0 mm
Anz. Maß Lager
6206ZZx2
Lagermaß D
62 mm
Lagermaß B
16 mm
Verkleinerung der Bordscheibe
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
Bordscheibe nicht beigefügt
Bordscheibe nur einseitig
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen