??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BHTFW_ _S14M400, BHTFW_ _S14M600 - Galets tendeurs dentés à embase-Type S14M (type à roulement des deux côtés)
Nomenclature
BHTFW28-S14M400-30
Réf. pièce
BHTFW28-S14M400-30
Matériau de la bride
EN 1.1191 équivalent
Matériau du roulement
inoxydable
Traitement de surface
Oxydation noire
Nbre de dents
28
Courroie applicable
Shaft Dia. d
mm
P.D.
124.78 mm
O.D.
121.98 mm
F
136 mm
E
101 mm
A
46 mm
W
53 mm
DH
57.0 mm
N° Dimension de roulement
6206ZZx2
Dimension du roulement D
62 mm
Dimension de roulement B
16 mm
Coupe de l'embase
FC Incrément de 0.5 mm
mm
Embase non fixée
Embase fixée uniquement sur un côtés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés