??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BHTFW_ _S14M400, BHTFW_ _S14M600 - フランジ付 歯付アイドラー-S14Mタイプ(両サイドベアリングタイプ)
部品表
BHTFW28-S14M400-30
型番
BHTFW28-S14M400-30
フランジ材質
S45C相当
べアリング材質
スチール
表面処理
四三酸化鉄皮膜
歯数
28
対応ベルト
軸径 d
mm
P.D.
124.78 mm
O.D.
121.98 mm
F
136 mm
E
101 mm
A
46 mm
W
53 mm
Dh
57.0 mm
ベアリング寸法 No.
6206ZZx2
ベアリング寸法 D
62 mm
ベアリング寸法 B
16 mm
フランジカット
FC 指定0.5mm単位
mm
フランジカシメなし
フランジカシメ片側のみ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)