카탈로그: MuA
생성됨: 28.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MuA
BHSO3050260-KWL
MuA
Heat recovery ventilation
Powered by
CAD모델 선택
{mua/kontrollierte_wohnraumlueftung/bhso_30_kwl_asmtab.prj},{NB=BHSO3050260(H=50, B=260(A_200)-KWL},{SA810ID03=12669_kwl},{H=50},{V=1.0},{B=260},{E1=40},{R=260},{AI=0.106},{CNSMASSEXACT=0.62},{CNSQUANTITY=10},{T=0.600},{SA700ID05_=2},{SA700ID06_=2},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{SA810ID04=12669},{SA810ID10=BHSO3050260, ovaler Bogen, horizontal 30°,Höhe = 50 mm, Breite = 260 mm, in Standardausführung +1.500/-750 Pa (Über-/Unterdruck), hergestellt aus verzinktem Stahlblech, Punktnähte innen mit Dichtmasse gestrichen, Nähte außen mit einem Schutzanstrich versehen, Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237 Fabrikat der Planung/Liefernachweis:Maschinen- und Apparatebau Hagen GmbHLangscheider Str. 4158339 Breckerfeld},{LODDEST=A},{LOD=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
MuA
Description
BHSO 30° - KWL - Elbow, horizontal, oval 30° BHSO
Bill of material
BHSO3050260-KWL
Manufacturer’s reference number
12669_kwl
12669_kwl
Datanorm number
12669
12669
Product name
Ovaler Bogen, horizontal 30°,verz. Stahlblech, mit Dicht-/Schutzanstrich
Anwendungsbereich
Lüftung
Material/System
BHSO 30°
Verbindungsart I
Steckverbindung
Normen/Regeln/Zulassungen
-
Brandschutzklasse
A1 nach Din 4102
Verlegeort
Innerhalb oder Außerhalb des Gebäudes
Einbaulage
beliebig
Produktkennung
Formstück
Querschnittsform
oval
Nenndrucksystem
PN
für offene Systeme geeignet
nicht relevant
für geschlossene Systeme geeignet
nicht relevant
Trocken/Nass-Systeme
nicht relevant
Item number
12669
12669
Product description
BHSO3050260
BHSO3050260
LOD Ziel
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
Level Of Detail
200
200
Page
Seite 22.7
Elbow
Elbow 30°
Height
50
50
mm
Width
260
260
mm
Insertion
40
40
mm
Radius
260
260
mm
Surface
0.106
0.106
m2
Weight
0.62
0.62
kg
Package unit
10
10
Stk
PDF Info
PDF Info
LINK
https://www.mua.de/home/
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성