BHR71-6902ZZ-T30-h25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bhr71_72.prj},{NB=BHR71-6902ZZ-T30-h25},{CODE=BHR71},{TYPE1=Double bearing outer ring fixed T type},{MAT=SUJ2},{MAT1=S45C},{SUR=fahei},{MAT2=SCM435},{SUR1=fahei},{TYPE=6902},{TYPEPOOL=6902,6002,6903,6003,6904,6004,6005,6006},{MFQ=ZZ},{T=30},{HH=25},{M=6},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BHR71_72 - Bearing with seat/Double bearing outer ring fixed T type
Bill of material
BHR71-6902ZZ-T30-h25
Code
BHR71
BHR71
Types of
Double bearing outer ring fixed T type
Bearing material
SUJ2
Main body and outer ring fixed cover material
S45C
Surface treatment
Black
Black
Mounting screw material for outer ring fixing cover
SCM435
SCM435
Surface treatment
Black
Black
Bearing Type
6902
6002
6903
6003
6904
6004
6005
6006
6902
6002
6903
6003
6904
6004
6005
6006
Seal ring
ZZ (double cover)
T Width selection
30
50
30
50
mm
h Height selection
25
30
40
50
25
30
40
50
mm
d
15
mm
Minimum unit 1
28
mm
D tolerance
+0.021/0
mm
B
7
mm
b1
9
mm
H
42.8
dh
25
mm
L
60
mm
L1
48
mm
L2
36
mm
S
11.8
mm
G
7.5
mm
W
34
mm
d1
6.3
mm
T1
6
mm
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성