국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BHJ01-608ZZ-h20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bhj01_11.prj},{NB=BHJ01-608ZZ-h20},{CODE=BHJ01},{TYPE1=Single bearing T type},{MAT=steel},{MAT1=aluminium alloy},{SUR=True color anodic oxidation},{FUJIAN=1 retaining ring (stainless steel)},{TYPE=608},{TYPEPOOL=608,6900,6901,6000,6001,6902,6200,6201,6002},{MFQ=ZZ},{HH=20},{DTOL=H7},{V=2},{LINK=webxxx},{PPATH=bhj01/assem/bhj01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BHJ01_11 - Bearing with seat/Single bearing T type/Fillet type
Bill of material
BHJ01-608ZZ-h20
Code
BHJ01
BHJ01
Types of
Single bearing T type
Single bearing T type
Bearing material
steel
Housing material
aluminium alloy
Surface treatment
True color anodic oxidation
True color anodic oxidation
annex
1 retaining ring (stainless steel)
Bearing Type
608
6900
6901
6000
6001
6902
6200
6201
6002
608
6900
6901
6000
6001
6902
6200
6201
6002
Seal ring
ZZ (double cover)
h
20
25
30
20
25
30
mm
d
8
mm
Dh7
22
mm
D tolerance
D tolerance
dh
18
mm
B
7
mm
V
2
mm
H
35
mm
L
53
mm
L1
41
mm
L2
29
mm
T
12
mm
S
9.8
mm
d1
5.3
mm
Radial rated load (moving) KN
3.35
Radial rated load (static) KN
1.40
Allowable speed rpm
32000
U/min
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성