국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BHC61-6900ZZ-h20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bhc61_66.prj},{NB=BHC61-6900ZZ-h20},{CODE=BHC61},{TYPE1=With retaining rin/Single bearing front mounting shoulder contact type},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=tanhuanggang},{SUR=fahei},{TYPE=6900},{TYPEPOOL=6900,6000,6200,6901,6001,6201,6902,6002,6202,6904,6004,6204,6905,6005,6906,6006},{MFQ=ZZ},{HH=20},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bhc61_66/assem/bhc61_66_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BHC61_66 - Bearing with seat/Single bearing front mounting shoulder contact type/With retaining ring
Bill of material
BHC61-6900ZZ-h20
Code
BHC61
BHC61
Types of
With retaining rin/Single bearing front mounting shoulder contact type
Bearing material
steel
steel
Housing material
S45C
S45C
Retaining ring material
Spring steel
Spring steel
Housing surface treatment
Black
Black
Bearing Type
6900
6000
6200
6901
6001
6201
6902
6002
6202
6904
6004
6204
6905
6005
6906
6006
6900
6000
6200
6901
6001
6201
6902
6002
6202
6904
6004
6204
6905
6005
6906
6006
Seal ring
ZZ (double cover)
VV (non-contact rubber seal)
DD (contact rubber seal)
ZZ (double cover)
VV (non-contact rubber seal)
DD (contact rubber seal)
h
20
25
30
20
25
30
mm
d
10
mm
D
22
mm
D tolerance
+0.021/0
mm
dh
19
mm
B
6
mm
H
50.8
mm
h1
7
mm
L
34
mm
L1
14
mm
T
12
mm
T1
8
mm
DD1
6.2
mm
Optional machining
N/A
NA (no bearing, retaining ring)
N/A
NA (no bearing, retaining ring)
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성