??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 63
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BHC - 高温轴承--耐高温350℃
Bill of material
BHC-6010ZZ
Bestellnummer
代号
类型
标准型
轴承精度
GB/T307.1 6级
轴承游隙
C4
轴承材质
高温合成钢
轴承型号
d
mm
D
mm
B
mm
r1
mm
Cr标准型/电机动载荷
KN
cor标准型/电机静载荷
KN
Cr满球型动载荷
KN
Cor满球型静载荷
KN
标准型转速
1200 rpm
满球型转速
150 rpm
电机专用型转速
2000 rpm
db min
da max
r max
参考重量
g
pdf
bhc.pdf
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей