??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH60 - Bushing for fixture economic type two side cutting flange type
Bill of material
BH60GL-D10-P4-L5
CNSOEDERNO
Serial code
Texture of material
S45C
Hardness
surface treatment
D
mm
P
mm
Введите значение для P
mm
cm
inch
ft
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
R
1 mm
H
25 mm
W
12 mm
T
3 mm
A
17 mm
d
5 mm
Additional inner diameter
Change inner diameter R
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей