??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH58 - Bushing for fixture P / L size free designation type
Bill of material
BH58CJ-D10-P4-L5
CNSOEDERNO
Serial code
Texture of material
heat treatment
Hardness
surface treatment
D
mm
g6 tolerance
-0.005/-0.014
P
mm
Введите значение для P
mm
cm
inch
ft
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
R
1 mm
H
25 mm
K
20 mm
T
5 mm
A
17 mm
d
3.3 mm
d1
6.5 mm
h
3.5 mm
Change T dimensional tolerance
Additional inner diameter R
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей